1.2067 Stal narzędziowa
| Numer surowca | 1.2067 |
| Norma USA (AISI) | - |
| Symbol | 102Cr6 |
| Starsze oznaczenia | 100Cr6 |
| Opis | Stal narzędziowa |
| Skład Elementy składowe stopu [%] | C: 0,95 - 1,10 Si: 0,15 - 0,35 Mn: 0,20 - 0,40 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cr: 1,35 - 1,60 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
| Gęstość [g/cm³] | 7,9 |
Granica plastyczności | - |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm [N/mm²] | - |
| Wydłużenie przy zerwaniu A [%] | - |
| Skrawalność | dobrze |
| Spawalność | nadaje się |
| obróbka cieplna | możliwy |
| Inne właściwości | - |
| Główne obszary zastosowania | Kołki ustalające, wiertła, gwintowniki |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.